PA counternut KMK-PA-OB M25 x 1.5 grey (RAL 7035) Obj. č. 94633
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94633
Item description
PA counternut KMK-PA-OB M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
Thread type
metric
Size
M25 x 1.5
Colour
grey (RAL 7035)
Spanner size mm
32
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892370977
Customs tariff number
39269097

Technická data

PA counternut
Temperature range -40°C to +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • SZ - Spanner Size
      • TD - Thread Diameter

Použití

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible