PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 šedá (RAL 7001)

PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 šedá (RAL 7001) Obj. č. 94289
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94289
označení výrobku
PA pojistná matka KMK-PA-OB PG 48 šedá (RAL 7001)
typ závitu
PG
velikost
PG 48
barva
šedá (RAL 7001)
velikost klíče mm
70
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892370830
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA pojistná matka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • SZ - šířka klíče
      • TD - průměr závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible