PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035)
Obj. č. 90719
Detaily položky PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035)
- Obj. č.
- 90719
- označení výrobku
- PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035)
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 48
- barva
- šedá (RAL 7035)
- velikost klíče mm
- 70
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892371271
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035)
PA pojistná matka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
Detaily PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- s límcem
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- legenda:
- SZ - šířka klíče
- TD - průměr závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Má větší dosedací plochu -zjednodušuje těsnění přídavným O-kroužkem.
Ke stažení PA pojistná matka KMK-PA-MB PG 48 šedá (RAL 7035)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem