niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 5" Obj. č. 97785
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97785
označení výrobku
niklem potažená mosazná pojistná matka KM BSP G 5"
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
BSP
velikost
BSP G 5"
velikost klíče mm
150
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892375569
číslo celního sazebníku
74153300

Technická data

niklem potažená mosazná pojistná matka
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible