Nickel plated brass counternut KM PG 7 Obj. č. 90610
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90610
Item description
Nickel plated brass counternut KM PG 7
Brass surcharge
yes
Thread type
PG
Size
PG 7
Spanner size mm
15
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892375262
Customs tariff number
74153300

Technická data

Nickel plated brass counternut
Temperature range up to +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Brass, nickel plated

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SZ - Spanner Size

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible