KM-INOX PG 29 Obj. č. 92976
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92976
označení výrobku
KM-INOX PG 29
typ závitu
PG
velikost
PG 29
velikost klíče mm
41
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892378270
číslo celního sazebníku
73181639

Technická data

pojistná matka z nerezové oceli
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible