KM-INOX PG 16
Obj. č. 92974
Detaily položky KM-INOX PG 16
- Obj. č.
- 92974
- označení výrobku
- KM-INOX PG 16
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 16
- velikost klíče mm
- 27
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378256
- číslo celního sazebníku
- 73181639
Technická data KM-INOX PG 16
pojistná matka z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily KM-INOX PG 16
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení KM-INOX PG 16
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem