KM-EMV M75 x 1.5
Obj. č. 93209
Detaily položky KM-EMV M75 x 1.5
- Obj. č.
- 93209
- označení výrobku
- KM-EMV M75 x 1.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M75 x 1,5
- velikost klíče mm
- 80
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892376054
- číslo celního sazebníku
- 74153300
Technická data KM-EMV M75 x 1.5
niklem potažená mosazná EMC pojistná matka | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily KM-EMV M75 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- s řeznými hranami
Vlastnosti
-
- zvýšená odolnost vůči vibracím
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- Pro bezpečné upevnění kabelových vývodek EMC. K proříznutí lakovaných povrchů, pro optimální kontakt při vyrovnání potenciálu.
Ke stažení KM-EMV M75 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem