KM-EMV M25 x 1.5 Obj. č. 90168
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90168
označení výrobku
KM-EMV M25 x 1.5
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
velikost klíče mm
30
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892376009
číslo celního sazebníku
74153300

Technická data

niklem potažená mosazná EMC pojistná matka
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • s řeznými hranami

Vlastnosti

      • zvýšená odolnost vůči vibracím

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • Pro bezpečné upevnění kabelových vývodek EMC. K proříznutí lakovaných povrchů, pro optimální kontakt při vyrovnání potenciálu.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible