KM-EMV M20 x 1.5 Obj. č. 90167
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90167
Item description
KM-EMV M20 x 1.5
Brass surcharge
yes
Thread type
metric
Size
M20 x 1.5
Spanner size mm
24
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892375996
Customs tariff number
74153300

Technická data

Nickel plated brass EMC counternut
Temperature range up to +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Brass, nickel plated
      • with cutting edges

Vlastnosti

      • increased vibration resistance

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SZ - Spanner Size

Použití

      • For secure fixing of EMC cable glands. For cutting through painted surfaces to ensure optimum contact with equipotential bonding.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible