stahovací pásek se suchým zipem KLL 60 černá Obj. č. 93731
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
93731
označení výrobku
stahovací pásek se suchým zipem KLL 60 černá
barva
černá
délka mm
200,0
Ø svazků mm
60
šířka mm
20,0
materiál
Polyamidové rouno
kusů v balení
750
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892402142
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

stahovací pásek se suchým zipem

Detaily

Konstrukce kabelu

      • KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Poznámky

      • KLL – předlisované na kotoučích
      • KLÖ – jednotkové balení v polyetylenovém sáčku

Použití

      • Obzvlášť vhodný pro citlivé kabely a vodiče, které se mají svazkovat nebo upevnit bez zlomení a pomačkání.
      • Vázací pásky se suchým zipem vyvíjejí na vodiče pouze malý tlak a rovnoměrně a těsně na ně doléhají.
      • Jde o opakovaně použitelný prostředek svazkování, vhodný pro až 10 000 použití.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible