lisovací kleště K25 Obj. č. 905561
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905561
označení výrobku
lisovací kleště K25
typ
K25
délka mm
325,0
váha kg (cca)
0,60
průřez od / do mm²
0,50 - 16,00
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892429798
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

lisovací kleště

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Kerbpressung
      • Federunterstützte Werkzeugöffnung
      • Für Nickel-Rohrkabelschuhe
      • Länge 325 mm
      • Gewicht 600 g

Použití

      • vrubové lisování
      • pružinou podpořené otevírání nástroje
      • Pro niklová trubková kabelová oka do 6mm²

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible