JZ-603 šedá 4 G 1 mm² Obj. č. 83673
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • HAR certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • vícenormový ovládací kabel
  • odolnost olejům

Detaily položky

Obj. č.
83673
označení výrobku
JZ-603 šedá 4 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
7,6
Hmotnost Cu na km
39,0
Hmotnost kg/km (cca)
99,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892019579
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC ovládací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B,
2 - 50 žilový: podle DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51;
61 žilový: v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Teplotní rozsah HAR při flexibilním uložení -5°C až +70°C
HAR při pevném uložení -40°C až +70°C
UL (AWM) při flexibilním uložení -5°C až +90°C
UL (AWM) při pevném uložení -40°C až +90°C
Jmenovité napětí HAR AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Průrazné napětí 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2), UL-Std. 1581
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ),
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5), UL-Std. 1581
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • certifikace a schválení:
      • HAR
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Vícenormový ovládací kabel speciálně pro použití v exportně orientované konstrukci strojů a zařízení; pro flexibilní použití se středním mechanickým namáháním a volným pohybem bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, nikoli však venku.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible