JZ-603-CY šedá 3 G 0,75 mm²
Obj. č. 83731
- vícenormový ovládací kabel
- odolnost olejům
- doporučený typ pro EMC
Detaily položky JZ-603-CY šedá 3 G 0,75 mm²
- Obj. č.
- 83731
- označení výrobku
- JZ-603-CY šedá 3 G 0,75 mm²
- AWG (cca)
- 19
- vnější Ø mm (cca)
- 8,9
- Hmotnost Cu na km
- 57,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 127,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892033681
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technical Data JZ-603-CY šedá 3 G 0,75 mm²
PVC ovládací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 2 - 50 žilový: podle DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51; 61 žilový: v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 |
|
Teplotní rozsah | HAR při flexibilním uložení -5°C až +70°C HAR při pevném uložení -40°C až +70°C UL (AWM) při flexibilním uložení -5°C až +90°C UL (AWM) při pevném uložení -40°C až +90°C |
Jmenovité napětí | HAR AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Průrazné napětí | 6000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily JZ-603-CY šedá 3 G 0,75 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální-PVC podle DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (typ směsi TI2), UL-Std. 1581
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = s ochranným vodičem GN-YE, ve vnější vrstvě (JZ),
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální PVC odolné vůči olejům podle DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (typ směsi TM5), UL-Std. 1581
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- certifikace a schválení:
- HAR
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Multi-standard control cable especially for use in export-oriented machine and plant construction; for flexible application with medium mechanical stress and free movement without tensile stress and without forced movement guidance in dry, damp and wet rooms, but not outdoors. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.