JZ-602-RC černá 25 G 1 mm² Obj. č. 89917
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • UV odolný

Detaily položky

Obj. č.
89917
označení výrobku
JZ-602-RC černá 25 G 1 mm²
AWG (cca)
18
vnější Ø mm (cca)
16,5
Hmotnost Cu na km
240,0
Hmotnost kg/km (cca)
550,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892127014
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC kabel vlečného řetězu podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PP
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze
      • Žíly ve vrstvách stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal okolo každé vrstvy opletu
      • vnější plášť: speciální-PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 č. 210
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření
      • převážně odolný vůči: kyseliny, zásady,
      • při pokojové teplotě
      • nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) další parametry aplikace naleznete ve výběrových tabulkách
      • 3) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Pro instalaci v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku s volným pohybem, bez tahového namáhání a bez nuceného řízení pohybu. Vhodný pro časté namáhání zvedáním a ohybem při konstrukci strojů a nástrojů, v robotice a trvale se pohybujících strojních součástech. RC = Robotický kabel
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible