JZ-602-PUR šedá 12 G 2,5 mm² Obj. č. 12512
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • odolný proti oděru, vrubům a opotřebení
  • 80°C
  • 600 V

Detaily položky

Obj. č.
12512
označení výrobku
JZ-602-PUR šedá 12 G 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
15,7
Hmotnost Cu na km
288,0
Hmotnost kg/km (cca)
563,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892040160
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -40°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
Průrazné napětí 6000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 č. 210
      • značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
      • ochranná žíla: od 3 žil,
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranné žíly (OZ)
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan
      • barva pláště: šedá (RAL 7001)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • UL and CSA approved flexible control cable rated at 600 V, primarily designed for exporters to the US or Canadian market. Used in machine tools, control systems, connection between control panels and machines, assembly lines and other industrial equipment. Suitable for installation in dry, moist, wet and outdoor environment and moderate flexing applications
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible