JZ-602 šedá 5 G 1,5 mm²
Obj. č. 83073
- +90°C
- 600 V
Detaily položky JZ-602 šedá 5 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 83073
- označení výrobku
- JZ-602 šedá 5 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 8,1
- Hmotnost Cu na km
- 72,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 140,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892014475
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-602 šedá 5 G 1,5 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -10°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Průrazné napětí | 6000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily JZ-602 šedá 5 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Flexibilní ovládací kabel, schválený UL/CA (do 600 V) pro konstrukci strojů, nástrojů a zařízení. Vhodný pro střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech, není však vhodný pro venkovní použití.