JZ-602-C-PUR šedá 3 G 16 mm²
Obj. č. 12606
- odolný proti oděru, vrubům a opotřebení
Detaily položky JZ-602-C-PUR šedá 3 G 16 mm²
- Obj. č.
- 12606
- označení výrobku
- JZ-602-C-PUR šedá 3 G 16 mm²
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 24,4
- Hmotnost Cu na km
- 653,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1088,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892045226
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-602-C-PUR šedá 3 G 16 mm²
PUR ovládací a připojovací kabel podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3000 V |
Průrazné napětí | 6000 V |
Vazební odpor | při 30 MHz, cca 250 Ohm/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily JZ-602-C-PUR šedá 3 G 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: PVC podle UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 č. 210
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnitřní plášť: PVC
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan
-
- barva pláště: šedá (RAL 7001)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- UL- and CSA- approved flexible control cables up to 600 V, for all machinery in tooling and plant construction, suitable for installation in dry, moist, wet and outdoor environments for medium mechanical loads. Designed for the export-orientated machinery manufacturer, specifically for USA and Canada. EMC= Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the copper braiding.