JZ-500 COLD černá 3 G 2,5 mm²
Obj. č. 10788
- flexibilní při nízkých teplotách
- pro venkovní použití
- rozšířená odolnost proti olejům
Detaily položky JZ-500 COLD černá 3 G 2,5 mm²
- Obj. č.
- 10788
- označení výrobku
- JZ-500 COLD černá 3 G 2,5 mm²
- AWG (cca)
- 14
- vnější Ø mm (cca)
- 8,3
- Hmotnost Cu na km
- 72,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 148,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892058202
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JZ-500 COLD černá 3 G 2,5 mm²
PVC ovládací a připojovací kabel v souladu s DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 4000 V |
Průrazné napětí | 8000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily JZ-500 COLD černá 3 G 2,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: speciální-PVC, typ směsi TI4
-
- značení žil podle DIN VDE 0293-334, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
-
- ochranná žíla: od 3 žil,
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranné žíly (OZ)
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: speciální PVC flexibilní při nízkých teplotách, typ směsi TM4
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- převážně odolný vůči: olejům,
- detaily viz "Technické informace"
-
- pro venkovní použití
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tento ovládací kabel z PVC je flexibilní při nízkých teplotách a používá se pro flexibilní aplikace zahrnující střední mechanické namáhání s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného řízení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých místnostech a také venku. Používá se jako připojovací a ovládací kabel v obráběcích strojích, montážních linkách a dopravníkových pásech, výrobních linkách, při stavbě provozů, klimatizační technice, chladírenských a mrazírenských zařízeních. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou flexibilitu, efektivní a rychlou instalaci.