90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 95 černá

90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 95 černá Obj. č. 920373
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920373
označení výrobku
90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 95 černá
barva
černá
váha kg (cca)
37,00
vhodné pro jmenovitou velikost
95,0
vhodné pro jmenovitou velikost
1
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892382659
kusů v balení
39174000

Technická data

90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
třída ochrany IP 54 / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
      • samozhášecí
      • odolný proti plameni

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond JUMBO.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible