90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 70 šedá
Obj. č. 90404
Detaily položky 90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 70 šedá
- Obj. č.
- 90404
- označení výrobku
- 90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 70 šedá
- barva
- šedá
- váha kg (cca)
- 17,10
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 70,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 1
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892382628
- kusů v balení
- 39174000
Technical Data 90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 70 šedá
90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C |
třída ochrany | IP 54 / IP 69K |
Detaily 90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 70 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
-
- samozhášecí
-
- odolný proti plameni
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond JUMBO.
Ke stažení 90° úhlové, jednodílné hadicové šroubení JUMBO-WFP NW 70 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem