Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné JUMBO-FP NW 70 šedá
Obj. č. 90402
Detaily položky Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné JUMBO-FP NW 70 šedá
- Obj. č.
- 90402
- označení výrobku
- Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné JUMBO-FP NW 70 šedá
- barva
- šedá
- váha kg (cca)
- 10,80
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 70,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 1
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892382581
- kusů v balení
- 39174000
Technická data Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné JUMBO-FP NW 70 šedá
Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C |
třída ochrany | IP 54 / IP 69K |
Detaily Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné JUMBO-FP NW 70 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu JUMBO.
Ke stažení Jednodílné hadicové šroubení z nerez oceli, rovné JUMBO-FP NW 70 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem