JE-Y(St)Y Bd BLUE 16 x 2 x 0,8 mm
Obj. č. 48524
- kabely pro průmyslovou elektroniku
- pevný
- se svodovým drátem
- s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Detaily položky JE-Y(St)Y Bd BLUE 16 x 2 x 0,8 mm
- Obj. č.
- 48524
- označení výrobku
- JE-Y(St)Y Bd BLUE 16 x 2 x 0,8 mm
- barva pláště
- modrá (RAL 5015)
- Ø jádra mm (cca)
- 0,8
- vnější Ø mm (cca)
- 13,5
- Hmotnost Cu na km
- 166,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 290,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892096761
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JE-Y(St)Y Bd BLUE 16 x 2 x 0,8 mm
PVC datový kabel podle DIN VDE 0815 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -30°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 225 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 500 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 36.6 Ohm/km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 1 - 4 páry: cca 120 pF/m 8 - 80 páry: cca 100 pF/m |
kapacitní vazba k1 | při 800 Hz, max. 200 pF/100m |
útlum kabelu | při 800 Hz, 1.1 dB/km (přibližná hodnota) |
indiukčnost | cca 0.70 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily JE-Y(St)Y Bd BLUE 16 x 2 x 0,8 mm
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, jednovodičový, průměr vodiče: 0.8 mm
-
- izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-4 (typ směsi YI3)
-
- značení žil podle. DIN VDE 0815, barevné
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- svodový drát, pocínovaná měď
-
- stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
-
- vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-5 (typ směsi YM1)
-
- barva pláště: viz datový list
Vlastnosti
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Použití
-
- Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky a také k přenosu informací v zařízeních datové a výpočetní techniky. Jsou vhodné pro použití v suchých a vlhkých provozech, pod omítkou i na omítce a také k pevnému ukládání ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou schváleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.