JE-Y(St)Y Bd BLUE 12 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 48523
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát
  • kabely pro průmyslovou elektroniku
  • pevný
  • se svodovým drátem
  • s modrým vnějším pláštěm: pro jiskrově bezpečné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu

Detaily položky

Obj. č.
48523
označení výrobku
JE-Y(St)Y Bd BLUE 12 x 2 x 0,8 mm
barva pláště
modrá (RAL 5015)
Ø jádra mm (cca)
0,8
vnější Ø mm (cca)
11,8
Hmotnost Cu na km
126,0
Hmotnost kg/km (cca)
224,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892096754
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC datový kabel podle DIN VDE 0815
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 225 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 500 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 36.6 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
1 - 4 páry: cca 120 pF/m
8 - 80 páry: cca 100 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 200 pF/100m
útlum kabelu při 800 Hz, 1.1 dB/km
(přibližná hodnota)
indiukčnost cca 0.70 mH/km
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, jednovodičový, průměr vodiče: 0.8 mm
      • izolace žil: PVC podle DIN VDE 0207-4 (typ směsi YI3)
      • značení žil podle. DIN VDE 0815, barevné
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • svodový drát, pocínovaná měď
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St), přesah cca 25%
      • vnější plášť: PVC podle DIN VDE 0207-5 (typ směsi YM1)
      • barva pláště: viz datový list

Vlastnosti

      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
      • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Použití

      • Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky a také k přenosu informací v zařízeních datové a výpočetní techniky. Jsou vhodné pro použití v suchých a vlhkých provozech, pod omítkou i na omítce a také k pevnému ukládání ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou schváleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible