JE-LiHCH Bd šedá 32 x 2 x 0,5 mm² Obj. č. 34355
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • kabely pro průmyslovou elektroniku
  • splétaný vodič
  • bezhalogenový

Detaily položky

Obj. č.
34355
označení výrobku
JE-LiHCH Bd šedá 32 x 2 x 0,5 mm²
AWG (cca)
20
vnější Ø mm (cca)
20,5
Hmotnost Cu na km
439,0
Hmotnost kg/km (cca)
852,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
CPR třída
Dca, Eca
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892100147
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Datový kabel v souladu s DIN VDE 0815
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +50°C
při pevném uložení -30°C až +70°C
Špičkové provozní napětí 225 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 500 V
Zkušební napětí žíla/stínění 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 39.2 Ohm/km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz
2 - 4 páry: cca 144 pF/m
8 - 40 páry: cca 120 pF/m
kapacitní vazba k1 při 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% hodnot, ale alespoň jedna hodnota, může být až 400 pF/100m
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 7.5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0819-106 / DIN EN 50290-2-26
      • značení žil podle. DIN VDE 0815, barevné kroužkové značení svazků
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • ovinutí fólií
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0819-107 / DIN EN 50290-2-27
      • barva pláště: šedá (RAL 7032)

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Testy

      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek

Použití

      • Bezhalogenové instalační kabely s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro přenos telefonních hovorů, k účelům měření a signalizace. Provedení s měděným stínícím opletením (C) chrání přenosové okruhy před rušivými elektrickými poli. Šíření požáru je zabráněno vysokým indexem kyslíku izolace a pláště, které v případě požáru nevytvářejí žádné korozivní plyny. Přednostně se používají pro telekomunikační instalace uvnitř budov. Kabely jsou vhodné k pevnému uložení v prostorách s nebezpečím požáru , v suchých a vlhkých prostorech na omítce a pod omítkou. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible