JE-LiHCH Bd šedá 20 x 2 x 0,5 mm²
Obj. č. 34354
- kabely pro průmyslovou elektroniku
- splétaný vodič
- bezhalogenový
Detaily položky JE-LiHCH Bd šedá 20 x 2 x 0,5 mm²
- Obj. č.
- 34354
- označení výrobku
- JE-LiHCH Bd šedá 20 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (cca)
- 20
- vnější Ø mm (cca)
- 15,9
- Hmotnost Cu na km
- 288,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 555,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- CPR třída
- Dca, Eca
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892100130
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JE-LiHCH Bd šedá 20 x 2 x 0,5 mm²
Datový kabel v souladu s DIN VDE 0815 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -30°C až +70°C |
Špičkové provozní napětí | 225 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 500 V |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 39.2 Ohm/km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz 2 - 4 páry: cca 144 pF/m 8 - 40 páry: cca 120 pF/m |
kapacitní vazba k1 | při 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% hodnot, ale alespoň jedna hodnota, může být až 400 pF/100m |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily JE-LiHCH Bd šedá 20 x 2 x 0,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- izolace žil: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0819-106 / DIN EN 50290-2-26
-
- značení žil podle. DIN VDE 0815, barevné kroužkové značení svazků
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu, 4 páry stočené do svazků s optimálními délkami zkrutu, Svazky svázané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- ovinutí fólií
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: bezhalogenovpolymer podle DIN VDE 0819-107 / DIN EN 50290-2-27
-
- barva pláště: šedá (RAL 7032)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Testy
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- 2-párové kabely: žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
Použití
-
- Bezhalogenové instalační kabely s vylepšenými vlastnostmi v případě požáru se používají pro přenos telefonních hovorů, k účelům měření a signalizace. Provedení s měděným stínícím opletením (C) chrání přenosové okruhy před rušivými elektrickými poli. Šíření požáru je zabráněno vysokým indexem kyslíku izolace a pláště, které v případě požáru nevytvářejí žádné korozivní plyny. Přednostně se používají pro telekomunikační instalace uvnitř budov. Kabely jsou vhodné k pevnému uložení v prostorách s nebezpečím požáru , v suchých a vlhkých prostorech na omítce a pod omítkou. EMC = elektromagnetická kompatibilita; pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.