JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 16 x 2 x 0,8 mm

JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 16 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34079
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
34079
označení výrobku
JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 16 x 2 x 0,8 mm
vnější Ø mm (cca)
27,7
Hmotnost Cu na km
166,0
Hmotnost kg/km (cca)
734,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892276002
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: red

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible