JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 52 x 2 x 0,8 mm
Obj. č. 34074
Detaily položky JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 52 x 2 x 0,8 mm
- Obj. č.
- 34074
- označení výrobku
- JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 52 x 2 x 0,8 mm
- vnější Ø mm (cca)
- 45,2
- Hmotnost Cu na km
- 529,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 2038,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892275951
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 52 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable červená 52 x 2 x 0,8 mm
Konstrukce kabelu
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: red