JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 červená 2 x 2 x 0,8 mm

JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 červená 2 x 2 x 0,8 mm Obj. č. 34091
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
34091
označení výrobku
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 červená 2 x 2 x 0,8 mm
vnější Ø mm (cca)
7,4
Hmotnost Cu na km
25,0
Hmotnost kg/km (cca)
74,0
Báze mědi EUR / 100kg
100
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892275753
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible