CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 13.5 černá Obj. č. 96359
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96359
označení výrobku
CR vyříznutelný těsnící kroužek PG 13.5 černá
vnější Ø mm (cca)
18,3
typ závitu
PG
velikost
PG 13,5
barva
černá (RAL 9005)
tloušťka mm
6
vnitřní Ø mm
7,5
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892374401
číslo celního sazebníku
40169300

Technická data

CR vyříznutelný těsnící kroužek
Teplotní rozsah -30°C až +120°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: chloroprenový kaučuk (CR)

Poznámky

      • Těsnící kroužky pro připojovací závity PG:
      • Materiál: NR
      • Rozsah teplot: -40°C až 90°C
      • legenda:
      • rozměry
      • D - Vnější průměr
      • d - vnitřní průměr
      • S - síla

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro univerzální zavádění kabelů pomocí velkých rozsahů sevření kabelů.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible