CR vyříznutelný těsnící kroužek M16 x 1.5 černá
Obj. č. 94861
Detaily položky CR vyříznutelný těsnící kroužek M16 x 1.5 černá
- Obj. č.
- 94861
- označení výrobku
- CR vyříznutelný těsnící kroužek M16 x 1.5 černá
- vnější Ø mm (cca)
- 13,8
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M16 x 1,5
- barva
- černá (RAL 9005)
- tloušťka mm
- 5.5
- vnitřní Ø mm
- 3,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892374319
- číslo celního sazebníku
- 40169300
Technická data CR vyříznutelný těsnící kroužek M16 x 1.5 černá
CR vyříznutelný těsnící kroužek | |
Teplotní rozsah | -30°C až +120°C |
Detaily CR vyříznutelný těsnící kroužek M16 x 1.5 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: chloroprenový kaučuk (CR)
Poznámky
-
- Těsnící kroužky pro připojovací závity PG:
- Materiál: NR
- Rozsah teplot: -40°C až 90°C
-
- legenda:
- rozměry
- D - Vnější průměr
- d - vnitřní průměr
- S - síla
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro univerzální zavádění kabelů pomocí velkých rozsahů sevření kabelů.
Ke stažení CR vyříznutelný těsnící kroužek M16 x 1.5 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem