ochranná hadice HTP 76 Obj. č. 93642
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
93642
označení výrobku
ochranná hadice HTP 76
barva
červená
vnitřní Ø mm
76,0
metrů na jednotku balení
15
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892392191
číslo celního sazebníku
70197100

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah Trvalé zatížení -55°C až +260°C
krátkodobá zátěž +800°C (do cca 20 minut)
Okamžitá zátěž +1640°C (přibližně 15-30 vteřin)

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: silikonový plášť(obsahuje oxid železa)
      • vnitřní plášť splétaný ze skelných vláken

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Použití

      • Tento produkt je extrémně tepelně odolný.
      • HTP má vysoký izolační faktor a díky silikonovému plášti obsahujícímu oxid železa je odolný vůči malým množstvím tekuté oceli.
      • HTP také chrání před popáleninami od páry, horkého vzduchu nebo horké vody vedených hadicemi.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible