ochranná hadice HTP 25
Obj. č. 93636
Detaily položky ochranná hadice HTP 25
- Obj. č.
- 93636
- označení výrobku
- ochranná hadice HTP 25
- barva
- červená
- vnitřní Ø mm
- 25,0
- metrů na jednotku balení
- 15
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892392139
- číslo celního sazebníku
- 70197100
Technická data ochranná hadice HTP 25
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | Trvalé zatížení -55°C až +260°C krátkodobá zátěž +800°C (do cca 20 minut) Okamžitá zátěž +1640°C (přibližně 15-30 vteřin) |
Detaily ochranná hadice HTP 25
Konstrukce kabelu
-
- materiál: silikonový plášť(obsahuje oxid železa)
-
- vnitřní plášť splétaný ze skelných vláken
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Použití
-
- Tento produkt je extrémně tepelně odolný.
- HTP má vysoký izolační faktor a díky silikonovému plášti obsahujícímu oxid železa je odolný vůči malým množstvím tekuté oceli.
- HTP také chrání před popáleninami od páry, horkého vzduchu nebo horké vody vedených hadicemi.
Ke stažení ochranná hadice HTP 25
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem