upínací kroužek HTP-CR M40 x 1.5 Obj. č. 905558
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905558
označení výrobku
upínací kroužek HTP-CR M40 x 1.5
typ závitu
metrický
velikost
M40 x 1,5
jmenovitá velikost v
35,0
kusů v balení
2
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892387470
číslo celního sazebníku
74152100

Technická data

upínací kroužek
Teplotní rozsah -45°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz poniklované

Poznámky

      • Ve spojení se šroubovacími vývodkami LT: Třída ochrany IP 54

Použití

      • Svěrné kroužky pro splétanou hadici HTP.
      • Pro montáž šroubovací vývodky LT na hadici HTP pro tepelnou ochranu kabelů.
      • Plastový svěrný kroužek je nahrazen mosazným svěrným kroužkem.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible