upínací kroužek HTP-CR M20 x 1.5
Obj. č. 905555
Detaily položky upínací kroužek HTP-CR M20 x 1.5
- Obj. č.
- 905555
- označení výrobku
- upínací kroužek HTP-CR M20 x 1.5
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- jmenovitá velikost v
- 16,0
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892387456
- číslo celního sazebníku
- 74152100
Technická data upínací kroužek HTP-CR M20 x 1.5
upínací kroužek | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
Detaily upínací kroužek HTP-CR M20 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz poniklované
Poznámky
-
- Ve spojení se šroubovacími vývodkami LT: Třída ochrany IP 54
Použití
-
- Svěrné kroužky pro splétanou hadici HTP.
- Pro montáž šroubovací vývodky LT na hadici HTP pro tepelnou ochranu kabelů.
- Plastový svěrný kroužek je nahrazen mosazným svěrným kroužkem.
Ke stažení upínací kroužek HTP-CR M20 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem