Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) šedá

Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) šedá Obj. č. 903462
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
903462
označení výrobku
Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV-ZE M25 x 1.5 (NW 23) šedá
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
10,5
vhodné pro jmenovitou velikost
23,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892385322
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Kombinovaná zásuvná kabelová vývodka z vlnité hadice
Teplotní rozsah -25°C až +100°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Kombinované rychlozásuvné hadicové a kabelové šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení s odlehčením v tahu.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible