vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SPF PG 9 šedá

vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SPF PG 9 šedá Obj. č. 94220
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94220
označení výrobku
vývodka s vlnitou trubicí HSSV-SPF PG 9 šedá
typ závitu
PG
velikost
PG 9
barva
šedá
délka závitu mm
10,3
velikost klíče mm
19
vhodné pro jmenovitou velikost
10,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892385179
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

vývodka s vlnitou trubicí
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Třída ochrany:
      • IP 66 s vnějším těsněním
      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible