Outer seal HSSV NW10 grey Obj. č. 920308
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
920308
Item description
Outer seal HSSV NW10 grey
Colour
grey
Suitable for nominal size
10.0
Suitable for nominal size
50
Suitable for nominal size
no
Pieces per Packaging Unit
4060892381645
Individual quantities available
39174000

Technická data

Outer seal
Temperature range -40°C to +110°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: thermoplastic vulcanizates (TPV)

Vlastnosti

      • resistant to: oil, solvents, chemicals

Použití

      • Outer seal for quick-insert glands. Suitable for HSSV glands.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible