otvírač HSSV NW 50
Obj. č. 99896
Detaily položky otvírač HSSV NW 50
- Obj. č.
- 99896
- označení výrobku
- otvírač HSSV NW 50
- barva
- žlutá
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 5
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- kusů v balení
- 4060892383526
- lze objednat individuální množství
- 39269097
Technická data otvírač HSSV NW 50
otvírač | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
Detaily otvírač HSSV NW 50
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Použití
-
- Pro otevírání trubkových šroubovacích vývodek HSSV. Jednoduše se nasune na trubku - zatlačí se proti vývodce - uvolní se tím zaskočení.
Ke stažení otvírač HSSV NW 50
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem