Opener HSSV NW 37 Obj. č. 99895
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
99895
Item description
Opener HSSV NW 37
Colour
yellow
Suitable for nominal size
37.0
Suitable for nominal size
5
Suitable for nominal size
no
Pieces per Packaging Unit
4060892383519
Individual quantities available
39269097

Technická data

Opener
Temperature range -20°C to +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • halogen-free

Použití

      • To open HSSV conduit glands. Simply slip over the conduit - press against the gland - open detent.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible