Opener HSSV NW 7.5
Obj. č. 99891
Detaily položky Opener HSSV NW 7.5
- Obj. č.
- 99891
- Item description
- Opener HSSV NW 7.5
- Colour
- yellow
- Suitable for nominal size
- 7.5
- Suitable for nominal size
- 10
- Suitable for nominal size
- no
- Pieces per Packaging Unit
- 4060892383472
- Individual quantities available
- 39269097
Technická data Opener HSSV NW 7.5
Opener | |
Temperature range | -20°C to +100°C |
Detaily Opener HSSV NW 7.5
Konstrukce kabelu
-
- Material: Polyamide (PA) 6
Vlastnosti
-
- halogen-free
Použití
-
- To open HSSV conduit glands. Simply slip over the conduit - press against the gland - open detent.
Ke stažení Opener HSSV NW 7.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem