otvírač HSSV NW 23 Obj. č. 98745
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
98745
označení výrobku
otvírač HSSV NW 23
barva
žlutá
vhodné pro jmenovitou velikost
23,0
vhodné pro jmenovitou velikost
5
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
kusů v balení
4060892383465
lze objednat individuální množství
39174000

Technická data

otvírač
Teplotní rozsah -20°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Použití

      • Pro otevírání trubkových šroubovacích vývodek HSSV. Jednoduše se nasune na trubku - zatlačí se proti vývodce - uvolní se tím zaskočení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible