HSSV-KF M25 x 1.5 černá Obj. č. 920515
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920515
označení výrobku
HSSV-KF M25 x 1.5 černá
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
barva
černá (RAL 9005)
délka mm
69,0
výška mm
44
šířka mm
65,0
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892385131
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA šroubové připojení sklopné příruby
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
krátkodobé až +140°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez kadmia
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Zkoušená dle UR
      • Metrický připojovací závit podle EN 45545-2:2016 3x HL
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka

Použití

      • Otevírací přírubový úhelník pro hadicové nebo kabelové šroubovací vývodky. Snadné zatahování kabelů předem opatřených konfekcí otevřením přírubového úhelníku. Vysoká stabilita.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible