HSSV-KF M32 x 1.5 šedá
Obj. č. 920510
Detaily položky HSSV-KF M32 x 1.5 šedá
- Obj. č.
- 920510
- označení výrobku
- HSSV-KF M32 x 1.5 šedá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M32 x 1,5
- barva
- šedá
- délka mm
- 90,0
- výška mm
- 55
- šířka mm
- 78,0
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892385087
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data HSSV-KF M32 x 1.5 šedá
PA šroubové připojení sklopné příruby | |
Teplotní rozsah | -40°C až +110°C krátkodobé až +140°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily HSSV-KF M32 x 1.5 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Zkoušená dle UR
- Metrický připojovací závit podle EN 45545-2:2016 3x HL
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- H - výška
- W - šířka
- L - délka
Použití
-
- Otevírací přírubový úhelník pro hadicové nebo kabelové šroubovací vývodky. Snadné zatahování kabelů předem opatřených konfekcí otevřením přírubového úhelníku. Vysoká stabilita.
Ke stažení HSSV-KF M32 x 1.5 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem