Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M16 x 1.5 (NW 10.0) šedá Obj. č. 920405
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920405
označení výrobku
Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice HSSV IP68 M16 x 1.5 (NW 10.0) šedá
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
9,3
velikost klíče mm
19
vhodné pro jmenovitou velikost
10,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892386176
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Rovná nástrčná rychlospojka z vlnité hadice
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vnitřní těsnění z TPE.
      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible