nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90° HSSV IP68 90° M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá

nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90° HSSV IP68 90° M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá Obj. č. 920430
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920430
označení výrobku
nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90° HSSV IP68 90° M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) šedá
typ závitu
metrický
velikost
M63 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
15,5
vhodné pro jmenovitou velikost
48,0 / 50,0
vhodné pro jmenovitou velikost
10
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892386428
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90°
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vnitřní těsnění z TPE.
      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible