nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90° HSSV IP68 90° M12 x 1.5 (NW 10.0) šedá

nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90° HSSV IP68 90° M12 x 1.5 (NW 10.0) šedá Obj. č. 920422
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920422
označení výrobku
nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90° HSSV IP68 90° M12 x 1.5 (NW 10.0) šedá
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
9,5
vhodné pro jmenovitou velikost
10,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892386343
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

nástrčná rychlospojka z vlnité hadice- 90°
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Vnitřní těsnění z TPE.
      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky pro bezpečné a rychlé propojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible