vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° plastic PG 21 NW 21 / 23 černá
Obj. č. 98436
Detaily položky vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° plastic PG 21 NW 21 / 23 černá
- Obj. č.
- 98436
- označení výrobku
- vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° plastic PG 21 NW 21 / 23 černá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 21
- barva
- černá
- délka závitu mm
- 11,8
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 21,0 / 23,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892384738
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° plastic PG 21 NW 21 / 23 černá
vývodka s vlnitou trubicí | |
Teplotní rozsah | -40°C až +110°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° plastic PG 21 NW 21 / 23 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Zkoušeno podle UR
- Třída ochrany:
- IP 66 s vnějším těsněním
- Závitové připojení:
- metrické podle EN 60423
- Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Rychlozásuvná šroubovací vývodka pro bezpečné a rychlé propojení.
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.
Ke stažení vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° plastic PG 21 NW 21 / 23 černá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem