vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° metal M16 x 1.5 NW 10 šedá

vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° metal M16 x 1.5 NW 10 šedá Obj. č. 920248
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920248
označení výrobku
vývodka s vlnitou trubicí HSSV elbow 90° metal M16 x 1.5 NW 10 šedá
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
10,5
vhodné pro jmenovitou velikost
10,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892385575
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

vývodka s vlnitou trubicí
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Zkoušeno podle UR
      • Třída ochrany:
      • IP 66 s vnějším těsněním
      • Závitové připojení: metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky s kovovým vnějším závitem pro bezpečné a rychlé propojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible