Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M32 x 1.5 (NW 21) šedá

Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M32 x 1.5 (NW 21) šedá Obj. č. 920292
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
920292
označení výrobku
Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M32 x 1.5 (NW 21) šedá
typ závitu
metrický
velikost
M32 x 1,5
barva
šedá
oblast upínání od /do mm
17,00 - 20,50
délka závitu mm
11,0
vhodné pro jmenovitou velikost
21,0 / 23,0
vhodné pro jmenovitou velikost
25
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892386091
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice
Teplotní rozsah -40°C až +110°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez kadmia
      • odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny

Poznámky

      • Klasifikace krytí na kabelu s těsnící vložkou UNI-DICHT:
      • s barevně odlišenou těsnicí vložkou: IP 68 -10 bar v daném rozsahu sevření
      • s více těsnicími vložkami do IP 65 a/nebo IP 68, za předpokladu, že vnitřní průměr vložky je roven průměru kabelu.
      • Závitové připojení:
      • metrické podle EN 60423
      • Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku
      • Na dotaz je k dispozici průchodka také se závitem PG. Vhodné těsnící vložky UNI-DICHT jsou podrobně popsány v části "Kabelové šroubovací vývodky".

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Kombinovaná s mosaznou kabelovou šroubovací vývodkou.
      • Kombinované rychlozásuvné kabelové vývodky s jednou těsnicí vložkou pro spolehlivé a rychlé připojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible